Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 72.3 M10x25 122.0 Alüminyum

Kapalı Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263188

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.593,9573 TL
10 - 19 3.234,66 TL
20 - 49 3.055,0113 TL
50 + 2.875,0347 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.593,96 TL

1 x 3.593,9573 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Short
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 50.0
l1 72.3
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Weight g 1900.0
h4 52.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin