Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 30.0 M4x8 34.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263249

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.021,8339 TL
10 - 19 919,5521 TL
20 - 49 868,4113 TL
50 + 817,5982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.021,83 TL

1 x 1.021,8339 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Normal
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 8.0
l1 30.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 60.0
Weight g 6.0
h4 11.0
l2 ±02 18.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin