Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 53.0 M6x12 54.0 Alüminyum

Kapalı Paslanmaz Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263270

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 831,3669 TL
10 - 19 748,0991 TL
20 - 49 706,793 TL
50 + 665,1591 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

831,37 TL

1 x 831,3669 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Normal
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 20.0
l1 53.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 245.0
Weight g 11.0
h4 21.0
l2 ±02 40.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin