Menü Arama

Kaldırma Halkası 400.0 kg M8 Alloy Steel Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497660

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 8.828,7598 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.828,76 TL

1 x 8.828,7598 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M8-1.25
Yük Kapasitesi 400.0 kg
Tam Malzeme Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 9.5 mm
Toplam Yükseklik 84.8 mm
Taban Çapı 19.1 mm
Gövde Çapı 19.1 mm
Cıvata Uzunluğu 43.2 mm
Toplam Genişlik 40.9 mm
Halka İç Yüksekliği 32.1 mm
Halka Dış Genişliği 40.9 mm
Diş Uzunluğu 17.0 mm
Tork Limiti 9.5 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 67.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin