Menü Arama

Döner Kaldırma Halkası

Stokta

Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi Tork Limiti Cıvata Uzunluğu Diş Uzunluğu Yük Kapasitesi Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
497662 1 Stokta
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
1 Stokta
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
1 Stokta
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
2 Stokta
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
2 Stokta
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
1 Stokta
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
  • / 2
Kaldırma Halkası 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

497667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8-1.25
  • Yük Kapasitesi
    200.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Black

497663


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16-2.0
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 400.0 kg M8 Alloy Steel Black

497660


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8-1.25
  • Yük Kapasitesi
    400.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Black

497662


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12-1.75
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

497671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16-2.0
  • Yük Kapasitesi
    950.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Black

497680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8
  • Yük Kapasitesi
    400.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    11.1 mm
Kaldırma Halkası 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Black

497697


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24
  • Yük Kapasitesi
    4200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 2100.0 kg M24 Stainless Steel Natural

497674


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24-3.0
  • Yük Kapasitesi
    2100.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Black

497684


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Black

497688


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Black

497692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Black

497696


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    3000.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

497668


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10-1.5
  • Yük Kapasitesi
    225.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

497672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    1100.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natural

497669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12-1.75
  • Yük Kapasitesi
    525.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

497673


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Black

497683


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Yük Kapasitesi
    450.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    11.1 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Black

497687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Black

497681


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8
  • Yük Kapasitesi
    400.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    11.1 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Black

497685


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm