Menü Arama

Kaldırma Halkası 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497662

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 10.580,7381 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

10.580,74 TL

1 x 10.580,7381 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M12-1.75
Yük Kapasitesi 1050.0 kg
Tam Malzeme Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 19.0 mm
Toplam Yükseklik 140.4 mm
Taban Çapı 38.0 mm
Gövde Çapı 38.0 mm
Cıvata Uzunluğu 62.0 mm
Toplam Genişlik 82.5 mm
Halka İç Yüksekliği 59.4 mm
Halka Dış Genişliği 82.5 mm
Diş Uzunluğu 19.0 mm
Tork Limiti 37.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 121.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin