Menü Arama

Kaldırma Halkası 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497666

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 23.115,2218 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

23.115,22 TL

1 x 23.115,2218 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M24-3.0
Yük Kapasitesi 4200.0 kg
Tam Malzeme Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 25.4 mm
Toplam Yükseklik 199.8 mm
Taban Çapı 76.2 mm
Gövde Çapı 76.2 mm
Cıvata Uzunluğu 101.4 mm
Toplam Genişlik 121.2 mm
Halka İç Yüksekliği 73.0 mm
Halka Dış Genişliği 121.2 mm
Diş Uzunluğu 34.0 mm
Tork Limiti 311.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 165.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin