497667
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 23.122,4765 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cıvata Dişi | M8-1.25 |
---|---|
Yük Kapasitesi | 200.0 kg |
Yük Kapasitesi | 200.0 kg |
Tam Malzeme | 300 Stainless Steel |
Bitir | Stainless Steel |
Halka Çapı | 9.5 mm |
Halka Çapı | 0.374 in |
Toplam Yükseklik | 84.8 mm |
Toplam Yükseklik | 3.339 in |
Taban Çapı | 19.1 mm |
Taban Çapı | 0.752 in |
Gövde Çapı | 9.5 mm |
Gövde Çapı | 0.374 in |
Cıvata Uzunluğu | 43.2 mm |
Cıvata Uzunluğu | 1.701 in |
Toplam Genişlik | 40.9 mm |
Toplam Genişlik | 1.61 in |
Halka İç Yüksekliği | 32.1 mm |
Halka İç Yüksekliği | 1.264 in |
Halka Dış Genişliği | 40.9 mm |
Halka Dış Genişliği | 1.61 in |
Diş Uzunluğu | 17.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.669 in |
Tork Limiti | 4.8 Nm |
Tork Limiti | 4.8 Nm |
Renk | Natural |
Halka Tipi | Palanga |
Güvenlik Faktörü | 5:1 |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Yüksekliği | 67.8 mm |
Gövde Yüksekliği | 2.669 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.