Menü Arama

Kaldırma Halkası 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

Paslanmaz çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497668

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 23.122,4765 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

23.122,48 TL

1 x 23.122,4765 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M10-1.5
Yük Kapasitesi 225.0 kg
Tam Malzeme 300 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel
Halka Çapı 9.5 mm
Toplam Yükseklik 84.8 mm
Taban Çapı 19.1 mm
Gövde Çapı 9.5 mm
Cıvata Uzunluğu 45.1 mm
Toplam Genişlik 40.9 mm
Halka İç Yüksekliği 30.2 mm
Halka Dış Genişliği 40.9 mm
Diş Uzunluğu 17.0 mm
Tork Limiti 8.0 Nm
Renk Natural
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 67.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin