Menü Arama

Kaldırma Halkası 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

Paslanmaz çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497672

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 28.450,9596 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

28.450,96 TL

1 x 28.450,9596 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M20-2.5
Yük Kapasitesi 1100.0 kg
Tam Malzeme 300 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel
Halka Çapı 19.0 mm
Toplam Yükseklik 151.4 mm
Taban Çapı 38.0 mm
Gövde Çapı 19.0 mm
Cıvata Uzunluğu 81.0 mm
Toplam Genişlik 82.5 mm
Halka İç Yüksekliği 51.4 mm
Halka Dış Genişliği 82.5 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Tork Limiti 67.5 Nm
Renk Natural
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 121.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin