Menü Arama

Kaldırma Halkası 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

Paslanmaz çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497673

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 44.882,9459 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

44.882,95 TL

1 x 44.882,9459 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M20-2.5
Yük Kapasitesi 1500.0 kg
Tam Malzeme 300 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel
Halka Çapı 25.4 mm
Toplam Yükseklik 194.8 mm
Taban Çapı 58.7 mm
Gövde Çapı 25.4 mm
Cıvata Uzunluğu 92.4 mm
Toplam Genişlik 121.2 mm
Halka İç Yüksekliği 77.0 mm
Halka Dış Genişliği 121.2 mm
Diş Uzunluğu 29.0 mm
Tork Limiti 67.5 Nm
Renk Natural
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 165.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin