Menü Arama

Kaldırma Halkası 2100.0 kg M24 Stainless Steel Natural

Paslanmaz çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497674

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 44.882,9459 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

44.882,95 TL

1 x 44.882,9459 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M24-3.0
Yük Kapasitesi 2100.0 kg
Tam Malzeme 300 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel
Halka Çapı 25.4 mm
Toplam Yükseklik 199.8 mm
Taban Çapı 58.7 mm
Gövde Çapı 25.4 mm
Cıvata Uzunluğu 101.4 mm
Toplam Genişlik 121.2 mm
Halka İç Yüksekliği 73.0 mm
Halka Dış Genişliği 121.2 mm
Diş Uzunluğu 34.0 mm
Tork Limiti 155.5 Nm
Renk Natural
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 165.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin