497680
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 5.888,9941 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cıvata Dişi | M8 |
---|---|
Yük Kapasitesi | 400.0 kg |
Yük Kapasitesi | 400.0 kg |
Tam Malzeme | Forged Alloy Steel |
Bitir | Black Oxide |
Halka Çapı | 11.1 mm |
Halka Çapı | 0.437 in |
Toplam Yükseklik | 98.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.858 in |
Taban Çapı | 31.8 mm |
Taban Çapı | 1.252 in |
Gövde Çapı | 31.8 mm |
Gövde Çapı | 1.252 in |
Cıvata Uzunluğu | 48.4 mm |
Cıvata Uzunluğu | 1.906 in |
Toplam Genişlik | 58.2 mm |
Toplam Genişlik | 2.291 in |
Halka İç Yüksekliği | 38.5 mm |
Halka İç Yüksekliği | 1.516 in |
Halka Dış Genişliği | 58.2 mm |
Halka Dış Genişliği | 2.291 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Tork Limiti | 9.5 Nm |
Tork Limiti | 9.5 Nm |
Renk | Black |
Halka Tipi | Palanga |
Güvenlik Faktörü | 5:1 |
Dönme Hareketi | 360 ° Swivel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Yüksekliği | 82.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 3.228 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.