Menü Arama

Kaldırma Halkası 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497681

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 5.888,9941 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.888,99 TL

1 x 5.888,9941 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M8
Yük Kapasitesi 400.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 11.1 mm
Toplam Yükseklik 103.0 mm
Taban Çapı 31.8 mm
Gövde Çapı 31.8 mm
Cıvata Uzunluğu 53.4 mm
Toplam Genişlik 58.2 mm
Halka İç Yüksekliği 38.5 mm
Halka Dış Genişliği 58.2 mm
Diş Uzunluğu 21.0 mm
Tork Limiti 9.5 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 82.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin