Menü Arama

Kaldırma Halkası 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497683

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 5.888,9941 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.888,99 TL

1 x 5.888,9941 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M10
Yük Kapasitesi 450.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 11.1 mm
Toplam Yükseklik 108.0 mm
Taban Çapı 31.8 mm
Gövde Çapı 31.8 mm
Cıvata Uzunluğu 60.4 mm
Toplam Genişlik 58.2 mm
Halka İç Yüksekliği 36.5 mm
Halka Dış Genişliği 58.2 mm
Diş Uzunluğu 26.0 mm
Tork Limiti 16.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 82.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin