Menü Arama

Kaldırma Halkası 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497685

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 7.134,3991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.134,40 TL

1 x 7.134,3991 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M12
Yük Kapasitesi 1050.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 19.1 mm
Toplam Yükseklik 159.9 mm
Taban Çapı 48.0 mm
Gövde Çapı 48.0 mm
Cıvata Uzunluğu 75.8 mm
Toplam Genişlik 88.9 mm
Halka İç Yüksekliği 65.0 mm
Halka Dış Genişliği 88.9 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Tork Limiti 37.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 134.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin