Menü Arama

Kaldırma Halkası 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497688

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 8.026,2121 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.026,21 TL

1 x 8.026,2121 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M16
Yük Kapasitesi 1900.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 19.1 mm
Toplam Yükseklik 199.6 mm
Taban Çapı 48.0 mm
Gövde Çapı 48.0 mm
Cıvata Uzunluğu 78.8 mm
Toplam Genişlik 88.9 mm
Halka İç Yüksekliği 101.7 mm
Halka Dış Genişliği 88.9 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Tork Limiti 80.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 174.6 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin