Menü Arama

Kaldırma Halkası 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497693

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 8.341,2171 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.341,22 TL

1 x 8.341,2171 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M20
Yük Kapasitesi 2200.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 19.1 mm
Toplam Yükseklik 199.6 mm
Taban Çapı 48.0 mm
Gövde Çapı 48.0 mm
Cıvata Uzunluğu 82.1 mm
Toplam Genişlik 88.9 mm
Halka İç Yüksekliği 98.4 mm
Halka Dış Genişliği 88.9 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Tork Limiti 135.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 174.6 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin