497694
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 7.415,2329 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cıvata Dişi | M20 |
---|---|
Yük Kapasitesi | 2200.0 kg |
Yük Kapasitesi | 2200.0 kg |
Tam Malzeme | Forged Alloy Steel |
Bitir | Black Oxide |
Halka Çapı | 19.1 mm |
Halka Çapı | 0.752 in |
Toplam Yükseklik | 172.0 mm |
Toplam Yükseklik | 6.772 in |
Taban Çapı | 48.0 mm |
Taban Çapı | 1.89 in |
Gövde Çapı | 48.0 mm |
Gövde Çapı | 1.89 in |
Cıvata Uzunluğu | 94.2 mm |
Cıvata Uzunluğu | 3.709 in |
Toplam Genişlik | 88.9 mm |
Toplam Genişlik | 3.5 in |
Halka İç Yüksekliği | 58.7 mm |
Halka İç Yüksekliği | 2.311 in |
Halka Dış Genişliği | 88.9 mm |
Halka Dış Genişliği | 3.5 in |
Diş Uzunluğu | 38.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.496 in |
Tork Limiti | 135.0 Nm |
Tork Limiti | 135.0 Nm |
Renk | Black |
Halka Tipi | Palanga |
Güvenlik Faktörü | 5:1 |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Yüksekliği | 134.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 5.276 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.