Menü Arama

Kaldırma Halkası 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Black

Çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497698

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 16.137,2737 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

16.137,27 TL

1 x 16.137,2737 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M24
Yük Kapasitesi 4200.0 kg
Tam Malzeme Forged Alloy Steel
Bitir Black Oxide
Halka Çapı 25.4 mm
Toplam Yükseklik 225.2 mm
Taban Çapı 71.4 mm
Gövde Çapı 71.4 mm
Cıvata Uzunluğu 114.1 mm
Toplam Genişlik 129.5 mm
Halka İç Yüksekliği 85.7 mm
Halka Dış Genişliği 129.5 mm
Diş Uzunluğu 38.0 mm
Tork Limiti 311.0 Nm
Renk Black
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 187.2 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin