Menü Arama

Swing Handle Keyed Alike 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy

Kaldır ve Çevir Tipi Sürgüler, düşük profilleri sayesinde kullanılmadıkları zaman kaldırılabilir. Tutma aralığı ayarı ve sıkıştırma işlevi olup kolay takılır. Pano ve kabinler gibi birçok farklı iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Çeşitli anahtar tipleri ile farklı malzeme ve kaplama seçenekleri içeren birkaç stil mevcuttur.
Ürün kodu:

10811110534E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 160.0 mm
Kulp Genişliği 35.0 mm
Kafa Yüksekliği 9.0 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Azami Tutuş 24.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 50.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 25.0 mm
Bitir Chrome Plated
Kulp Tipi Döner Kol ile Çalışır
Dahil Two keys supplied with each latch
Anahtar Tipi Euro Anahtar
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Montaj Yönelimi Universal
Teknik özellikler IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standartlar RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
GTIP Numarası 8301300000

Ürün 10811110534E bu diğer ürünün yerini alır:

Döner Kol 50.0 mm 25.0 mm Zinc Alloy Silver
Ürün kodu: 491413

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin