Menü Arama

Döner Kol Kilitleri

Stokta

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seri Kodu: SR5537

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Kulp Uzunluğu Renk Bitir Kafa Yüksekliği Montaj Deliği Uzunluğu Satın Al
24 Stokta
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
50.0 mm
24 Stokta
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
50.0 mm
1386 Stokta
Siyah
50.0 mm
66 Stokta
Siyah
50.0 mm
25 Stokta
Siyah
50.0 mm
164 Stokta
Siyah
50.0 mm
748 Stokta
Siyah
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
50.0 mm
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Siyah

2182034E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Swing Handle 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Die Cast Zinc Alloy Black

10812120536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    8301409000
Swing Handle 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Die Cast Zinc Alloy Black

10812120547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    7907000090
Swing Handle 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Black

108220547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    7907000090
Swing Handle 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Die Cast Zinc Alloy Black

10812123236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    7318190090
Swing Handle Natural

10811110547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8301409000
Swing Handle 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Black

108220536E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    7907000090
Siyah Döner Kol

208203236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Siyah Döner Kol

208203247E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Swing Handle 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Black

108223236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Siyah

208200547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Siyah

208203234E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Swing Handle Natural

10811110536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    8301409000
Swing Handle

10811110534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • GTIP Numarası
    8301300000
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Siyah

208200534E


Stok Seviyeleri
1386 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Döner Kol 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Siyah

208200536E


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Die Cast Zinc Alloy Siyah

10812120534E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    7907000090
Döner Kol 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Siyah

2182036E


Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Swing Handle 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Black

2182047E


Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Siyah

108220534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    50.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    8301300000