Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yüzey Uzunluğu | 93.0 mm |
---|---|
Yüzey Uzunluğu | 3.661 " |
Yüzey Genişliği | 35.0 mm |
Yüzey Genişliği | 1.378 in |
Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 25.0 - 86.0 mm |
Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 0.984 - 3.386 in |
Kavrama Aralığı | 24.0 - 46.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.945 - 1.811 in |
Toplam Uzunluk | 109.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.291 in |
Kilitleme Mekanizması | Kilitsiz |
Tetik Tipi | Gömme |
Bitir | Black Powder Coated |
Dahil | Two keys supplied with each latch |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.