Menü Arama

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçesi M10x1.5 6.35 19.0 Hardened Steel

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçesi, biçimsiz veya kırılgan iş parçalarını sabitlemek için kullanılır. Kelepçenin iş parçasını sıkıca tutmasını sağlayan tırtıklar sayesinde hassas veya kırılgan parçaları hasara karşı korur. Dörtlü paketlerde sunulur ve çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20267063

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.877,6573 TL
5 - 9 2.733,7417 TL
10 - 19 2.589,826 TL
20 + 2.445,9104 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.877,66 TL

1 x 2.877,6573 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Clamping force max. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Torque to max. Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Weight g 40.0
Malzeme Hardened Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin