Menü Arama

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri

Stokta

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri, sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir. Kelepçenin tırtıkları sayesinde iş parçasını hafif bir dokunuşla yakalayarak düzensiz yüzeylere sahip iş parçalarının hassas ve güvenli bir şekilde sıkılmasını sağlar.

Özellikle hassas veya kırılgan malzemeleri zarar vermeden ve bozmadan güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır. İş parçası, kelepçenin sağında olmalıdır. İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.

  • Sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir.
  • Kırılgan malzemeleri zarar vermeden güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır.
  • İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12120

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 d1 h1 Clamping force max. kN s1 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
1 Stokta
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçesi M12x1.75 9.52 22.8 Hardened Steel

20267056


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Clamping force max. kN
    17.7
Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçesi M10x1.5 6.35 19.0 Hardened Steel

20267063


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8
Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçesi M10x1.5 6.35 19.0 Hardened Steel

20267049


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8