Menü Arama

EMI Contalama

Stokta

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Rulo Uzunluğu Malzeme Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Tip Asgari Kavrama Satın Al
3.942,3981 TL - 3.942,3981 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rectangular
PU Köpük
4
5.020,943 TL - 5.020,943 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
PU Köpük
2
4.128,4992 TL - 4.128,4992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
L-Shape
PU Köpük
1
3.270,647 TL - 3.270,647 TL 2 Stokta
Oval
PU Köpük
3
EMI Conta Adhesive 12.7 mm 6.4 mm PU Köpük

552047

Fiyat Aralığı
3.942,3981 TL - 3.942,3981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sıkıştırma
    10 - 25%
  • Dahil
    5 x 1.0 m roll
  • Tip
    4
  • Biçim
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Adhesive TapeNon Conductive
EMI Conta Adhesive 12.7 mm 12.7 mm PU Köpük

552045

Fiyat Aralığı
5.020,943 TL - 5.020,943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sıkıştırma
    10 - 25%
  • Dahil
    5 x 1.0 m roll
  • Tip
    2
  • Biçim
    Square
  • Montaj Tipi
    Adhesive TapeNon Conductive
EMI Conta Adhesive 10.7 mm 9.8 mm PU Köpük

552044

Fiyat Aralığı
4.128,4992 TL - 4.128,4992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sıkıştırma
    10 - 25%
  • Dahil
    5 x 1.0 m roll
  • Tip
    1
  • Biçim
    L-Shape
  • Montaj Tipi
    Adhesive TapeNon Conductive
Natural PU Köpük EMI Contalama 6.4 mm

552046

Fiyat Aralığı
3.270,647 TL - 3.270,647 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Sıkıştırma
    10 - 25%
  • Dahil
    5 x 1.0 m roll
  • Tip
    3
  • Biçim
    Oval
  • Montaj Tipi
    Adhesive TapeNon Conductive