Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 4.128,4992 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asgari Kavrama | 5.0 mm |
---|---|
Asgari Kavrama | 0.197 in |
Toplam Yükseklik | 9.8 mm |
Toplam Yükseklik | 0.386 in |
Toplam Genişlik | 10.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.421 in |
Rulo Uzunluğu | 1.0 m |
Rulo Uzunluğu | 3.281 ft |
Sıkıştırma | 10-25% |
Dahil | 5 x 1.0 m roll |
Tip | 1 |
Biçim | L-Shape |
Montaj Tipi | Yapışkan Bant - İletken Değil |
Malzeme | PU Köpük |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin