1220870
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 212,9122 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 16.5 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 0.65 in |
Taban Genişliği | 22.0 mm |
Taban Genişliği | 0.866 in |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 4.0 mm |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 0.157 in |
Nihai Uç Kuvveti | 12.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 12.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 3.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 3.0 N |
Burun Çapı | 4.0 mm |
Burun Çapı | 0.157 in |
Burun Projeksiyon | 4.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.157 in |
Toplam Uzunluk | 30.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.201 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Tam Malzeme | Polyamide |
Montaj Deliği Mesafesi | 14.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 0.551 in |
Burun Malzemesi | Stainless Steel |
Kafa Çapı | 12.0 mm |
Kafa Çapı | 0.472 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.