Menü Arama

Endeks Pistonları - Flanşlı

Stokta

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Plaka Yüksekliği Nihai Uç Kuvveti Montaj Deliği Mesafesi Taban Genişliği Taban Uzunluğu Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
144 Stokta
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
180 Stokta
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
420 Stokta
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
46 Stokta
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
16 Stokta
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
5440 Stokta
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
2 Stokta
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
460 Stokta
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
1786 Stokta
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
64 Stokta
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
67 Stokta
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
210 Stokta
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
48 Stokta
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
22 Stokta
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
Endeks Pistonu 25.0 mm 10.0 mm PA Black

1220884


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Genişliği
    39.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    25.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    4.0 N
Endeks Pistonu 12.0 mm 4.0 mm PA Black

1220870


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    16.5 mm
  • Taban Genişliği
    22.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    3.0 N
Endeks Pistonu 16.0 mm 5.0 mm PA Black

1220873


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Genişliği
    28.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 18.0 mm 6.0 mm PA Black

1220877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    27.5 mm
  • Taban Genişliği
    32.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 25.0 mm 10.0 mm PA Black

1220883


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
  • Taban Genişliği
    39.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    25.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    4.0 N
Endeks Pistonu 16.0 mm 5.0 mm PA Black

1220874


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Genişliği
    28.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 18.0 mm 6.0 mm PA Black

1220878


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    30.5 mm
  • Taban Genişliği
    32.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 25.0 mm 10.0 mm PA Black

1220882


Stok Seviyeleri
5440 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    35.0 mm
  • Taban Genişliği
    39.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    25.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    4.0 N
Endeks Pistonu 21.0 mm 8.0 mm PA Black

1220881


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    37.5 mm
  • Taban Genişliği
    34.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    6.0 N
Endeks Pistonu 31.0 mm Siyah

491269


Stok Seviyeleri
460 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    46.0 mm
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    5.5 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

491266


Stok Seviyeleri
1786 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.5 mm
  • Burun Projeksiyon
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
Endeks Pistonu 31.0 mm Siyah

491267


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    46.0 mm
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    5.5 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm 4.0 mm PA Black

1220872


Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    19.0 mm
  • Taban Genişliği
    22.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    3.0 N
Endeks Pistonu 18.0 mm 6.0 mm PA Black

1220876


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    27.5 mm
  • Taban Genişliği
    32.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 21.0 mm 8.0 mm PA Black

1220880


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    33.0 mm
  • Taban Genişliği
    34.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    6.0 N
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

491268


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.5 mm
  • Burun Projeksiyon
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm 5.0 mm PA Black

1220875


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.5 mm
  • Taban Genişliği
    28.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    4.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    5.0 N
Endeks Pistonu 21.0 mm 8.0 mm PA Black

1220879


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    33.0 mm
  • Taban Genişliği
    34.0 mm
  • Uyumlu Plaka Yüksekliği
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    6.0 N