Menü Arama

Endeks Pistonu 12.0 mm 4.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220872

134 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 240,8411 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.408,41 TL

10 x 240,8411 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 19.0 mm
Taban Genişliği 22.0 mm
Uyumlu Plaka Yüksekliği 4.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 12.0 N
Başlangıç Uç Kuvveti 3.0 N
Burun Çapı 4.0 mm
Burun Projeksiyon 4.0 mm
Toplam Uzunluk 33.0 mm
Renk Black
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Tipi Topuz Tutamak
Montaj Deliği Mesafesi 14.0 mm
Burun Malzemesi Stainless Steel
Kafa Çapı 12.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin