Menü Arama

Endeks Pistonu 16.0 mm 5.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220873

360 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 226,8961 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.268,96 TL

10 x 226,8961 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 22.0 mm
Taban Genişliği 28.0 mm
Uyumlu Plaka Yüksekliği 4.5 mm
Nihai Uç Kuvveti 24.0 N
Başlangıç Uç Kuvveti 5.0 N
Burun Çapı 5.0 mm
Burun Projeksiyon 5.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Renk Black
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Montaj Deliği Mesafesi 18.0 mm
Burun Malzemesi Stainless Steel
Kafa Çapı 16.0 mm
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin