Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 289,3993 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Uzunluğu | 30.5 mm |
---|---|
Taban Uzunluğu | 1.201 in |
Taban Genişliği | 32.0 mm |
Taban Genişliği | 1.26 in |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 5.0 mm |
Uyumlu Plaka Yüksekliği | 0.197 in |
Nihai Uç Kuvveti | 21.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 21.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 5.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 5.0 N |
Burun Çapı | 6.0 mm |
Burun Çapı | 0.236 in |
Burun Projeksiyon | 6.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 52.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.047 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Tam Malzeme | Polyamide |
Kulp Tipi | Topuz Tutamak |
Montaj Deliği Mesafesi | 21.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 0.827 in |
Burun Malzemesi | Stainless Steel |
Kafa Çapı | 18.0 mm |
Kafa Çapı | 0.709 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.