Menü Arama

Endeks Pistonu 21.0 mm 8.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220880

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 306,4884 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.064,88 TL

10 x 306,4884 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 33.0 mm
Taban Genişliği 34.0 mm
Uyumlu Plaka Yüksekliği 6.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 22.0 N
Başlangıç Uç Kuvveti 6.0 N
Burun Çapı 8.0 mm
Burun Projeksiyon 8.0 mm
Toplam Uzunluk 59.0 mm
Renk Black
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Tipi Topuz Tutamak
Montaj Deliği Mesafesi 23.0 mm
Burun Malzemesi Stainless Steel
Kafa Çapı 21.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin