Menü Arama

Endeks Pistonu 25.0 mm 10.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220882

360 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 388,2888 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.882,89 TL

10 x 388,2888 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 35.0 mm
Taban Genişliği 39.0 mm
Uyumlu Plaka Yüksekliği 6.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 25.0 N
Başlangıç Uç Kuvveti 4.0 N
Burun Çapı 10.0 mm
Burun Projeksiyon 10.0 mm
Toplam Uzunluk 67.5 mm
Renk Black
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Montaj Deliği Mesafesi 27.0 mm
Burun Malzemesi Stainless Steel
Kafa Çapı 25.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin