Menü Arama

Endeks Pistonu 25.0 mm PA Black

Ürün kodu:

491268

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 593,0918 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.965,46 TL

5 x 593,0918 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 40.0 mm
Taban Genişliği 18.0 mm
Uyumlu Plaka Yüksekliği 4.5 mm
Nihai Uç Kuvveti 20.0 N
Başlangıç Uç Kuvveti 7.00 N
Burun Çapı 6.0 mm
Burun Projeksiyon 6.0 mm
Toplam Yükseklik 37.0 mm
Renk Black
Bitir Matt
Flanş Malzemesi Steel
Tam Malzeme Thermoplastic
Kulp Tipi Topuz Tutamak
Montaj Deliği Mesafesi 30.0 mm
Burun Malzemesi Steel
Kafa Çapı 25.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin