Menü Arama

Endeks Pistonu 21.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220742

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 209,3373 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.093,37 TL

10 x 209,3373 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Cıvata Uzunluğu 5.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 12.00 N
Kafa Çapı 21.0 mm
Topuz Yüksekliği 16.5 mm
Toplam Uzunluk 27.5 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Non-Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M8

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin