Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
| 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 28 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 288 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
| 336 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
| 10 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
| 60 Stokta |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
|||
| 435 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 27 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 190 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
| 425 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 497511 | 13910 Stokta |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
|||
| 1044 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
| 242 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 1740 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 8 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| 224 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin