Menü Arama

Endeks Pistonu 21.0 mm M8 PA Black

Ürün kodu:

1220743

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 209,3373 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.093,37 TL

10 x 209,3373 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Cıvata Uzunluğu 5.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 12.00 N
Kafa Çapı 21.0 mm
Topuz Yüksekliği 16.5 mm
Toplam Uzunluk 27.5 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M8

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin