1220744
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 209,3373 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M8 x 1.0 |
---|---|
Cıvata Uzunluğu | 5.0 mm |
Cıvata Uzunluğu | 0.197 in |
Nihai Uç Kuvveti | 12.00 N |
Nihai Uç Kuvveti | 12.00 N |
Kafa Çapı | 21.0 mm |
Kafa Çapı | 0.827 in |
Topuz Yüksekliği | 16.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.65 in |
Toplam Uzunluk | 27.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.083 in |
Bitir | Matt |
Tam Malzeme | Polyamide |
Kulp Kilitleme Tipi | Non-Locking |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Diş Boyutu | M8 x 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.