Menü Arama

Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0 PA Black

Ürün kodu:

1220748

32 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 237,5153 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.375,15 TL

10 x 237,5153 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10 x 1.0
Cıvata Uzunluğu 6.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 16.00 N
Kafa Çapı 25.0 mm
Topuz Yüksekliği 20.0 mm
Toplam Uzunluk 34.0 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Non-Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M10 x 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin