Menü Arama

Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

Ürün kodu:

1220751

54 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 239,8285 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.398,29 TL

10 x 239,8285 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Cıvata Uzunluğu 6.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 16.00 N
Kafa Çapı 25.0 mm
Topuz Yüksekliği 20.0 mm
Toplam Uzunluk 34.0 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M10

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin