Menü Arama

Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5 PA Black

Ürün kodu:

1220765

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 326,3602 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.263,60 TL

10 x 326,3602 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M16 x 1.5
Cıvata Uzunluğu 10.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 35.00 N
Kafa Çapı 33.0 mm
Topuz Yüksekliği 25.5 mm
Toplam Uzunluk 47.5 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M16 x 1,5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin