Menü Arama

Endeks Pistonu 33.0 mm M16 PA Black

Ürün kodu:

1220767

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 327,087 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.270,87 TL

10 x 327,087 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M16
Cıvata Uzunluğu 10.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 35.00 N
Kafa Çapı 33.0 mm
Topuz Yüksekliği 25.5 mm
Toplam Uzunluk 47.5 mm
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M16

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin