Menü Arama

Endeks Pistonu 21.0 mm M8 x 1.0

Ürün kodu:

1220773

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 238,5668 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.385,67 TL

10 x 238,5668 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8 x 1.0
Cıvata Uzunluğu 5.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 12.0 N
Kafa Çapı 21.0 mm
Topuz Yüksekliği 16.5 mm
Toplam Uzunluk 27.5 mm
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M8 x 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin