Menü Arama

Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5

Ürün kodu:

1220789

156 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 327,4116 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.274,12 TL

10 x 327,4116 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12 x 1.5
Cıvata Uzunluğu 7.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 23.0 N
Kafa Çapı 28.0 mm
Topuz Yüksekliği 23.5 mm
Toplam Uzunluk 40.5 mm
Kulp Kilitleme Tipi Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M12 x 1.5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin