Menü Arama

Endeks Pistonu 18.0 mm M8 x 1.0 PA Black

Ürün kodu:

1220826

626 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 270,1093 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.701,09 TL

10 x 270,1093 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8 x 1.0
Cıvata Uzunluğu 16.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 24.00 N
Kafa Çapı 18.0 mm
Toplam Uzunluk 42.5 mm
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Bitir Matt
Tam Malzeme Polyamide
Kulp Kilitleme Tipi Non-Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M10 x 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin