497513
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 435,4975 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M12 x 1.75 |
---|---|
Nihai Uç Kuvveti | 9.00 N |
Nihai Uç Kuvveti | 9.00 N |
Kafa Çapı | 24.0 mm |
Kafa Çapı | 0.945 in |
Toplam Uzunluk | 39.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1.551 in |
Gövde Malzemesi | Zinc Alloy |
Bitir | Matt |
Tam Malzeme | Steel |
Kulp Kilitleme Tipi | Denge Konumu |
GTIP Numarası | 7318155290 |
Gövde Diş Boyutu | M12 x 1.75 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.