Menü Arama

Endeks Pistonu 18.2 mm M10 x 1.0 Stainless Steel Grey

Ürün kodu:

497514

424 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 866,0571 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

1.732,11 TL

2 x 866,0571 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10 x 1.0
Nihai Uç Kuvveti 9.00 N
Kafa Çapı 18.2 mm
Toplam Uzunluk 30.4 mm
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Bitir Matt
Tam Malzeme Stainless Steel
Kulp Kilitleme Tipi Non-Locking
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Diş Boyutu M10 x 1.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin