Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 150,1425 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cıvata Uzunluğu | 8.1 mm |
---|---|
Cıvata Uzunluğu | 0.319 in |
Nihai Uç Kuvveti | 7.00 N |
Nihai Uç Kuvveti | 7.00 N |
Kafa Çapı | 17.5 mm |
Kafa Çapı | 0.689 in |
Topuz Yüksekliği | 18.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.728 in |
Toplam Uzunluk | 26.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.043 in |
Bitir | Bright Chrome |
Tam Malzeme | Alüminyum |
Kulp Kilitleme Tipi | Non-Locking |
GTIP Numarası | 7616999099 |
Gövde Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.