Menü Arama

Endeks Pistonu 17.5 mm Alüminyum Black

Ürün kodu:

497563

282 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 150,1425 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.002,85 TL

20 x 150,1425 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Uzunluğu 8.0 mm
Nihai Uç Kuvveti 7.0 N
Kafa Çapı 17.5 mm
Topuz Yüksekliği 18.5 mm
Toplam Uzunluk 26.5 mm
Bitir Powder Black
Tam Malzeme Alüminyum
Kulp Kilitleme Tipi Non-Locking
GTIP Numarası 7616999099
Gövde Diş Boyutu M10

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin